Klicken und ziehen für 360°-Ansicht
Wischen
Servoantriebe mit Hohlwelle
FHA-C
Große Hohlwelle und beidseitig montierbar
-
Max. Drehmoment:
39 … 823 Nm -
Max. Drehzahl:
22 … 96 min-1 -
Kippmoment Abtriebslager:
188 …690 -
Baugrößen:
17 … 40 -
Untersetzung:
50 … 160 -
Ø Hohlwelle:
18 … 45

Große Hohlwelle und beidseitig montierbar
Die Servoantriebe der Baureihe FHA-C mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem Synchron-Servomotor, einem Einbausatz der Baureihe CSD sowie einem speziell für die Baureihe entwickelten Abtriebslager. Erhältlich in vier Baugrößen mit den Untersetzungen 50, 100 und 160 bieten die Antriebe maximale Drehmomente zwischen 39 und 823 Nm.

Anwendungen
- Wafer-Handling Roboter
- Kristallziehmaschinen
- Holz- und Kunststoffbearbeitungsmaschinen
- Brillenoptik
- Antennenpositionierung