Haga clic y arrastre para vista de 360°
Deslizar
Servo actuadores con eje hueco
TorkDrive
Árbol hueco grande con un par de torsión elevado
-
Par máximo:
50 … 600 Nm -
Velocidad máx. salida:
800 … 2000 min-1 -
Par de torsión rodam. ext.:
- -
Tamaño:
100 … 370 -
Ratio de reducción:
- -
Ø Eje hueco:
52 … 266 mm

Árbol hueco grande con un par de torsión elevado
Los accionamientos directos de la serie TorkDrive son motores de juego de montaje compuestos de rotor y estátor y también pueden diseñarse como accionamiento completo a petición. Debido al modelo multipolo de los componentes del motor, loa accionamientos transmiten pares altos a velocidades pequeñas - medianas.

Aplicaciones
- Fresadora dental
- Centro de procesamiento
- Máquina para imprimir
- Prensa de tabletas
- Equipamientos Pan- and Tilt