TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero cavo

TorkDrive

Albero cavo centrale di grande diametro con coppia elevata

  • Coppia massima:
    50 … 600 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    800 … 2000 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    -
  • Taglia:
    100 … 370
  • Rapporto di riduzione:
    -
  • Ø Albero cavo:
    52 … 266 mm

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01