TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

TorkDrive

Große Hohlwelle und beidseitig montierbar

  • Max. Drehmoment:
    50 … 600 Nm
  • Max. Drehzahl:
    800 … 2000 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    -
  • Baugrößen:
    100 … 370
  • Untersetzung:
    -
  • Ø Hohlwelle:
    52 … 266 mm

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01