TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive TorkDrive
Cliquez et faites glisser pour une vue à 360° Glisser

Servomoteurs à arbre creux

TorkDrive

Arbre creux de grand diamètre et couple élevé

  • Couple acc. max. :
    50 … 600 Nm
  • Vitesse de sortie max. :
    800 … 2000 min-1
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    -
  • Tailles :
    100 … 370
  • Rapport de réduction :
    -
  • Ø Arbre creux :
    52 … 266 mm

Secteurs

Les produits Harmonic Drive SE sont synonymes de précision, de fiabilité et de performances maximales. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, partout où des mouvements précis, des conceptions compactes et des solutions d'entraînement durables sont nécessaires.

Construction Mécanique

Actionneurs compacts et précis pour machine-outil – idéaux lorsque l'espace est limité et que les exigences de fabrication sont très élevées.

En savoir plus

01