Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Réducteurs avec roulement de sortie
CPU-M
Réducteur pour liaison moteur directe avec roulement de sortie renforcé
-
Couple acc. max. :
9 … 1840 Nm -
Couple de renversement du roulement de sortie :
73 … 2222 Nm -
Tailles :
14 … 58 -
Rapport de réduction :
30 … 160 -
Ø Arbre creux :
-

La série avec un couple renforcé
Le roulement de sortie à rouleaux croisés, précontraint et très résistant, permet de supporter des efforts et des couples de renversement importants. Aucun roulement supplémentaire n'est en général nécessaire pour maintenir la charge, vous réalisez ainsi un assemblage compact et économique. A la demande, les cartouches CSG-2UH peuvent s’adapter à tout type de servomoteur et donc à toute application. Le cartouche et le moteur constituent une seule unité compacte, légère et intégrable directement avec son roulement de sortie. La grande précision de ces cartouches garantit à vos mécanismes un fonctionnement stable pendant toute leur durée de vie.
Téléchargements

Applications
- Robot industriel
- Robots humanoïdes
- Technique de serrage et de préhension
- Machine d'usinage du bois et du plastique