CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M CPU-M
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Riduttori con cuscinetto di uscita

CPU-M

Adattamento motore con cuscinetto di uscita rinforzato

  • Coppia massima:
    9 … 1840 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    73 … 2222 Nm
  • Taglia:
    14 … 58
  • Rapporto di riduzione:
    30 … 160
  • Ø Albero cavo:
    -
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02