CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH CobaltLine-2UH
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Riduttori con cuscinetto di uscita

CobaltLine-2UH

Massima capacità di coppia e funzionamento in range di temperature esteso

  • Coppia massima:
    23 … 841 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    41 … 450 Nm
  • Taglia:
    14 … 40
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    12 … 42 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

02