Riduttori con cuscinetto di uscita
CSD-2UH/2UF
Unità assialmente compatta con cuscinetto d’uscita con elevata capacità di carico
-
Coppia massima:
12 … 823 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
41 … 759 Nm -
Taglia:
14 … 50 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160 -
Ø Albero cavo:
-

Unità assialmente compatta con cuscinetto d’uscita con elevata capacità di carico
I riduttori della serie CSD-2UH/2UF sono equipaggiati con un riduttore componibile della serie assialmente compatta CSD e con un cuscinetto di uscita ad alta rigidità. Si contraddistinguono per il design compatto, il peso ridotto e l'eccellente protezione anti-corrosione.

Applicazioni
- Robot industriali
- Esoscheletri
- Robot chirurgici
- Centro di lavoro