Clicca e trascina per la vista a 360°
Scorri
Riduttori con cuscinetto di uscita
CSF-2UP
Riduttore corto con cuscinetto di uscita ad alta rigidità torsionale
-
Coppia massima:
1,8 … 28,0 Nm -
Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
15 … 75 Nm -
Taglia:
8 … 14 -
Rapporto di riduzione:
30 … 100 -
Ø Albero cavo:
-

Riduttore di precisione per coppie ridotte
I riduttori della serie CSF-2UP sono equipaggiati da un riduttore componibile della serie HFUC-2A e da un cuscinetto di uscita ad alta rigidità. Sono adatti per l'attacco diretto al motore in applicazioni di precisione con basse coppie di uscita.

Applicazioni
- Macchine di misura a coordinate
- Macchine di misura ottiche
- Robot Delta
- Posizionamento telecamera
- Impianti di ispezione per wafer