CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A CSD-2A
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Set componibili

CSD-2A

Compatto, leggero e preciso

  • Coppia massima:
    12 … 823 Nm
  • Ø Albero cavo:
    11 … 50 mm
  • Taglia:
    14 … 50
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03

Contatti

Avete domande sul prodotto?

Scriveteci un breve messaggio:
il nostro team sarà lieto di aiutarvi.

Contattaci