Set componibili
SHG-2A
Alta capacità di sovraccarico e maggior durata di vita
-
Coppia massima:
7 … 6175 Nm -
Ø Albero cavo:
- -
Taglia:
14 … 65 -
Rapporto di riduzione:
50 … 160

Alta capacità di sovraccarico e maggior durata di vita
I riduttori componibili della serie SHG-2A si contraddistinguono per l’elevata capacità di coppia trasmissibile, durata di vita e capacità di sovraccarico e sono anche disponibili con albero cavo di ampie dimensioni.
Tecnologia trilobale Harmonic Drive®
Oltre alla collaudata tecnologia dei riduttori armonici, la serie SHG-2A è disponibile anche nella tecnologia trilobale. Questa tecnologia stabilisce nuovi standard in termini di rigidità torsionale, errore di trasmissione e dinamica.
Tecnologia dei riduttori armonici Tecnologia trilobale

Applicazioni
- Robot industriali
- Impianti di ispezione per wafer
- Rettificatrici
- Centro di lavoro