Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
Kontakt News

Defense

Unter rauesten Umgebungsbedingungen, mit größter Verantwortung und rund um die Uhr – Defense-Anwendungen stehen einer Reihe ganz besonderer Herausforderungen gegenüber. Zum Schutz der Bevölkerung vertrauen Radarsysteme, Aufklärungsflugzeuge und Bodenabwehr auf Harmonic Drive® Getriebe. Diese erfüllen branchentypische Standards und gewährleisten mit lebenslanger Präzision und Spielfreiheit das strikte Anforderungsprofil der Branche.

Höchste Anforderungen

Die Wehrtechnik steht im Wandel. Ob in der Luft, an Land oder im Wasser – sowohl Sicherheitsbedingungen als auch die Komplexität bestehender und zukünftiger Bedrohungen nehmen stetig zu und fordern Neu- und Weiterentwicklungen der Defense-Branche. Gerade dort, wo höchste Anforderungen an Präzision und Leistungsdichte auf den Schutz von Menschenleben treffen, ist der Einsatz zuverlässiger Komponenten alternativlos.

Präzision für Wehrtechnik und Verteidigung

Harmonic Drive® Getriebe und Servoantriebe sind für unterschiedlichste Anwendungen im Bereich der Wehrtechnik und Verteidigung prädestiniert. Als mechanisches Fundament gewährleisten sie in Überwachungssystemen die präzise Erfassung und Verfolgung von Objekten, bedienen in Abwehrsystemen Schwenkachsen und finden in Force-Feedback-Applikationen von Aufklärungsflugzeugen Verwendung. Auch bei der Terrorprävention und dem Katastrophenschutz kommen sie zum Einsatz.

Einsatz unter Extrembedingungen

Nicht selten stehen Anwendungen der Wehrtechnik Extrembedingungen gegenüber, bei denen sich die integrierten Komponenten einmal mehr beweisen müssen. Der Harmonic Drive® Servoantrieb der Baureihe AlopexDrive® ist auf besagtes Umfeld spezialisiert. Aufgrund seiner konsequenten Entwicklung zum Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen ist er nicht nur in der Lage, Temperatur, Erschütterung und Vibration zu trotzen, sondern auch bei geringem Platzbedarf einen präzisen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Fachkundige Beratung

Weil Defense-Anwendungen hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Präzision stellen, unter Extrembedingungen eingesetzt werden und immensen Regularien unterstehen, ist eine fachkundige Beratung bei der Komponentenwahl von großer Bedeutung. Im Einzelfall muss geprüft werden, welche Eigenschaften für eine optimale Integration und Funktionalität in Gesamtsystemen vonnöten sind.

Unsere Kunden

AlopexDrive®

Servoantrieb mit Hohlwelle

Die Servoantriebe der Baureihe AlopexDrive® mit zentraler Hohlwelle bestehen aus einem speziell für mobile Anwendungen und extreme Umgebungsbedingungen konzipierten Synchron-Servomotor sowie dem Getriebe mit Abtriebslager CPU-H.