BHK

Einbaumotoren

BHK

Hohe Dynamik auf kleinstem Bauraum

  • Max. Drehmoment:
    3 ... 6 Nm
  • Max. Drehzahl:
    5600 ... 7300 min-1
  • Stillstandsdrehmoment:
    1 … 2 Nm
  • Ø Hohlwelle:
    37,6 mm
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01

Defence

Zuverlässige Antriebe für extreme Bedingungen – von militärischen Anwendungen bis zur Tiefsee, wo Präzision unter Extremumgebungen zählt.

Mehr erfahren

02

Robotik, Handling & Automation

Präzise, sichere Bewegungen in kollaborativen und Industrie-Robotern – Harmonic Drive® Produkte steuern jede Achse für maximale Effizienz und Flexibilität.

Mehr erfahren

03

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen