BHK

Motore frameless

BHK

Alta dinamica nel minore ingombro di installazione possibile

  • Coppia massima:
    3 ... 6 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    5600 ... 7300 min-1
  • Coppia continuativa a rotore bloccato:
    1 … 2 Nm
  • Ø Albero cavo:
    37,6 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Defence

Attuatori affidabili per condizioni estreme: dalle applicazioni militari alle profondità marine, dove precisione e precisione sono fondamentali in ambienti estremi.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03