Moteurs frameless
BHK
Haute dynamique dans un espace réduit
-
Couple acc. max. :
3 ... 6 Nm -
Vitesse de sortie max. :
5600 ... 7300 min-1 -
Couple de maintien :
1 … 2 Nm -
Ø Arbre creux :
37,6 mm

Haute dynamique dans un espace réduit
Les moteurs frameless de la série BHK se caractérisent par une capacité aux surcharges élevée, un poids propre faible et un faible moment d‘inertie. Avec leur grand alésage intérieur, ils sont parfaitement adaptés aux entraînements à arbre creux, mais ces moteurs à intégrer permettent aussi de réaliser des moteurs très courts sans arbre creux.

Applications
- Robots portiques, mobiles et de service
- Automatisation
- Positionnement d'antennes et de caméras
- Applications pan et tilt