Motor sin bastidor
BHK
Alta dinámica en el mínimo espacio de instalación
-
Par máximo:
3 ... 6 Nm -
Velocidad máx. salida:
5600 ... 7300 min-1 -
Par continuo de parada:
1 … 2 Nm -
Ø Eje hueco:
37,6 mm

Alta dinámica en el mínimo espacio de instalación
Los motores sin bastidor de la serie BHK se caracterizan por su alta capacidad de sobrecarga, su bajo peso propio y su bajo momento de inercia.
Los motores sin bastidor de la serie BHK convencen por su gran compacidad, capacidad de sobrecarga y dinamismo. No solo son apropiados en aplicaciones con necesidad de gran diámetro de eje hueco interior sino también como motores de eje sólido al se pueden alcanzar longitudes muy cortas con estos kits de montaje.

Aplicaciones
- Robots de pórtico, móviles y de servicio
- Automatización
- Posicionamiento de antenas y cámaras
- Aplicaciones de giro y elevación