BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA
Klicken und ziehen für 360°-Ansicht Wischen

Servoantriebe mit Hohlwelle

BHA

Lebenslange Präzision und hohe Kosteneffizienz

  • Max. Drehmoment:
    44 ... 229 Nm
  • Max. Drehzahl:
    35 ... 120 min-1
  • Kippmoment Abtriebslager:
    114 … 254 Nm
  • Baugrößen:
    17 … 25
  • Untersetzung:
    50 … 160
  • Ø Hohlwelle:
    18 ... 25 mm
Downloads

Branchen

Die Produkte der Harmonic Drive SE stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und höchste Leistungsfähigkeit. Sie finden in unterschiedlichsten Anwendungen Einsatz – überall dort, wo exakte Bewegungen, kompakte Bauformen und langlebige Antriebslösungen gefragt sind.

Allgemeiner Maschinenbau

Kompakte und präzise Antriebe für Werkzeugmaschinen – ideal bei begrenztem Platz und höchsten Fertigungsanforderungen.

Mehr erfahren

01

Defence

Zuverlässige Antriebe für extreme Bedingungen – von militärischen Anwendungen bis zur Tiefsee, wo Präzision unter Extremumgebungen zählt.

Mehr erfahren

02

Luft- und Raumfahrt

Hochzuverlässige, leichte Antriebssysteme für Flugzeuge und Satelliten – über Jahrzehnte wartungsfrei in extremen Umgebungen.

Mehr erfahren

03

Robotik, Handling & Automation

Präzise, sichere Bewegungen in kollaborativen und Industrie-Robotern – Harmonic Drive® Produkte steuern jede Achse für maximale Effizienz und Flexibilität.

Mehr erfahren

04

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt?

Schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:
Unser Team hilft Ihnen gerne weiter.

Kontakt aufnehmen