BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Servoattuatori con albero cavo

BHA

Precisione permanente e alta efficienza dei costi

  • Coppia massima:
    44 ... 229 Nm
  • Velocità massima di uscita:
    35 ... 120 min-1
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    114 … 254 Nm
  • Taglia:
    17 … 25
  • Rapporto di riduzione:
    50 … 160
  • Ø Albero cavo:
    18 ... 25 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Defence

Attuatori affidabili per condizioni estreme: dalle applicazioni militari alle profondità marine, dove precisione e precisione sono fondamentali in ambienti estremi.

Scopri di più

02

Industria aerospaziale

Sistemi di propulsione leggeri e altamente affidabili per aeromobili e satelliti: decenni di funzionamento senza manutenzione in condizioni ambientali estreme.

Scopri di più

03

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

04