BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA BHA
Haga clic y arrastre para vista de 360° Deslizar

Servo actuadores con eje hueco

BHA

Precisión permanente y alta rentabilidad

  • Par máximo:
    44 ... 229 Nm
  • Velocidad máx. salida:
    35 ... 120 min-1
  • Par de torsión rodam. ext.:
    114 … 254 Nm
  • Tamaño:
    17 … 25
  • Ratio de reducción:
    50 … 160
  • Ø Eje hueco:
    18 ... 25 mm
Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01

Defence

Servo actuadores fiables para condiciones extremas, desde aplicaciones militares hasta las profundidades marinas, donde la precisión es fundamental en entornos extremos.

Más información

02

Aeronáutica y aeroespacial

Sistemas de propulsión ligeros y altamente fiables para aviones y satélites, libres de mantenimiento durante décadas en entornos extremos.

Más información

03

Robótica, Manejo y Automatización

Movimientos precisos y seguros en robots colaborativos e industriales: los productos Harmonic Drive® controlan cada eje para lograr la máxima eficiencia y flexibilidad.

Más información

04