Cliquez et faites glisser pour une vue à 360°
Glisser
Servomoteurs à arbre creux
BHA
Précision sur toute la durée de vie et économique
-
Couple acc. max. :
44 ... 229 Nm -
Vitesse de sortie max. :
35 ... 120 min-1 -
Couple de renversement du roulement de sortie :
114 … 254 Nm -
Tailles :
17 … 25 -
Rapport de réduction :
50 … 160 -
Ø Arbre creux :
18 ... 25 mm

Précision sur toute la durée de vie et économique
Les servomoteurs de la série BHA combinent à la perfection des servomoteurs synchrones compacts hautement dynamiques et des réducteurs sans jeu avec roulement de sortie. Les servomoteurs à arbre creux séduisent par leur faible poids, leur faible encombrement, leur couple spécifique exceptionnel, leur longue durée de vie et leur grande fiabilité.

Applications
- Portiques robotisés, robots mobiles et de service
- Positionneurs d’antennes et de caméras
- Fabrication additive
- Automatisation
- Tourelles et tourelleaux