Produkte Anwendungen Technologie Downloads Unternehmen Karriere
Kontakt News

Harmonic Drive® SolutionKit®

Schnellere Taktzeiten, bessere Qualität, höhere Genauigkeit in Verbindung mit einem hohen Individualisierungsgrad – das sind die Kundenanforderungen von heute. Die Vision von der Serienlosgröße 1 stellt dies eindrucksvoll dar. Auf der anderen Seite ist es erforderlich, die Kosten durch eine umfassende Standardisierung gering zu halten, kontinuierlich zu senken und Lösungen zeitnah zu entwickeln und umzusetzen.

Um dieser Anforderung nachzukommen, hat die Harmonic Drive SE schon vor Jahren das SolutionKit® entwickelt. Die verschiedenen Technologien für Getriebe, Motoren, Feedbacksysteme, Abtriebslagerungen und weitere Komponenten sind so konzipiert, dass sie modular in unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt werden können. So ermöglicht das SolutionKit® innerhalb kurzer Zeit, kundenspezifische Lösungen mit einem hohen Individualisierungsgrad zu realisieren.

Da die Modularisierung im Unternehmen stattfindet und nicht auf Normschnittstellen zurückgreifen muss, ist ein hoher Integrationsgrad möglich. Die Anpassung der Schnittstellen beispielsweise zwischen Motor und Getriebe bleibt flexibel, während die technologisch anspruchsvollen Elemente wie Getriebeeinbausatz, Motorwicklung und -rotor übernommen werden können.

Zuverlässige Kombinationen

Das SolutionKit® ermöglicht die Neukombination bewährter und zuverlässiger Komponenten. Somit können schnell und flexibel kundenspezifische Lösungen realisiert werden.

Anpassungen bei Schnittstellen und Co.

Durch die große Vielfalt an Eigenschaften unserer Antriebslösungen können bereits viele Kundenanwendungen mit bewährten Standardprodukten bedient werden. Bestimmte Anwendungen erfordern jedoch Anpassungen bei Schnittstellen oder Umweltbedingungen.

Hoher Individualisierungsgrad

Mit der Kombination aus hochpräziser Getriebetechnik, kompakten Servomotoren und Elektronikkomponenten entstehen innerhalb kurzer Zeit kundenspezifische mechatronische Lösungen mit einem hohen Individualisierungsgrad.

Kurze Entwicklungszeiten

Um kurze Entwicklungszeiten zu ermöglichen, werden technologisch anspruchsvolle Komponenten wie Getriebe, Motorwicklung, Rotor sowie Motorfeedbacksysteme unverändert übernommen, neu kombiniert und mit weiteren Bauteilen ergänzt.

Kontakt

Ortsauswahl


Für welches Land benötigen Sie den Kontakt?

Land wurde nicht gefunden, bitte wählen Sie ein Land aus der Liste.

Ihre Nachricht


Schreiben Sie uns!