Reductor con rodamiento exterior

CSG-CPH

Reductor cerrado con eje hueco, capacidad de par máxima y rodamiento exterior reforzado

  • Par máximo:
    44 ... 841 Nm
  • Par de torsión rodam. ext.:
    114 ... 886 Nm
  • Ø Eje hueco:
    14 ... 46 mm
  • Tamaño:
    17 ... 40
  • Ratio de reducción:
    50 ... 160
Descargas

Sectores

Los productos de Harmonic Drive SE representan precisión, fiabilidad y máximo rendimiento. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, en cualquier lugar donde se requieran movimientos precisos, diseños compactos y soluciones de accionamiento duraderas.

Construcción de Máquinas

Servo actuadores compactos y precisos para máquina herramienta: ideales para espacios reducidos y requisitos de fabricación muy exigentes.

Más información

01

Tecnología Médica

Tecnología de engranajes precisa y fiable para sistemas de rehabilitación y tecnología médica: para terapias seguras, eficientes y específicas.

Más información

02