Getriebe mit Abtriebslager
CSG-CPH
Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager
-
Max. Drehmoment:
44 ... 841 Nm -
Kippmoment Abtriebslager:
114 ... 886 Nm -
Ø Hohlwelle:
14 ... 46 mm -
Baugrößen:
17 ... 40 -
Untersetzung:
50 ... 160

Geschlossenes Hohlwellengetriebe mit höchster Drehmomentkapazität und verstärktem Abtriebslager
Die Getriebe der Baureihe CSG-CPM/H/S bestehen aus einem präzisen Getriebe-Einbausatz CSG-2A sowie einem kippsteifen Abtriebslager. Sie sind als Motoranbaugetriebe, mit Hohlwelle oder mit Eingangswelle verfügbar.
Harmonic Drive® Triangle-Technologie
Neben der bewährten Wellgetriebetechnologie ist die Baureihe CSG-CP-M/H/S auch in der Triangle-Technologie erhältlich. Diese setzt neue Maßstäbe in Torsionssteifigkeit, Übertragungsgenauigkeit und Dynamik.

Anwendungen
- Bearbeitungszentren
- Dentalfräsmaschinen
- Schleifmaschinen
- Digitaldruck-Maschinen
- Diagnostic Imaging