Riduttori con cuscinetto di uscita

CSG-CPH

Unità riduttore ad albero cavo ad alta capacità di coppia e cuscinetto di uscita maggiorato

  • Coppia massima:
    44 ... 841 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    114 ... 886 Nm
  • Ø Albero cavo:
    14 ... 46 mm
  • Taglia:
    17 ... 40
  • Rapporto di riduzione:
    50 ... 160
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Tecnologia Medicale

Tecnologia di ingranaggi precisa e affidabile per sistemi di riabilitazione e tecnologia medica: per terapie sicure, efficienti e mirate.

Scopri di più

02