Réducteurs avec roulement de sortie

CSG-CPH

Réducteur avec arbre creux complètement cartérisé avec une capacité de couple maximale et un roulement de sortie renforcé

  • Couple acc. max. :
    44 ... 841 Nm
  • Couple de renversement du roulement de sortie :
    114 ... 886 Nm
  • Ø Arbre creux :
    14 ... 46 mm
  • Tailles :
    17 ... 40
  • Rapport de réduction :
    50 ... 160
Téléchargements

Secteurs

Les produits Harmonic Drive SE sont synonymes de précision, de fiabilité et de performances maximales. Ils sont utilisés dans une grande variété d'applications, partout où des mouvements précis, des conceptions compactes et des solutions d'entraînement durables sont nécessaires.

Construction Mécanique

Actionneurs compacts et précis pour machine-outil – idéaux lorsque l'espace est limité et que les exigences de fabrication sont très élevées.

En savoir plus

01

Equipement Médical

Technologie d'engrenages précise et fiable pour les systèmes de rééducation et la technologie médicale – pour des thérapies sûres, efficaces et ciblées.

En savoir plus

02