Servocontroladores
YukonDrive
Servocontrolador universal
-
Bus de campo:EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DP V1, Sercos II & III
-
Corriente máxima:6 … 24 A
-
Corriente nominal:2 … 8 A
-
Tensión de alimentación:230 … 480 VAC

Servocontrolador universal
El servo controlador YukonDrive está diseñado para el funcionamiento en controles CNC a través de sistemas Bus. La modularidad de la serie YukonDrive garantiza en todo momento una integración óptima de los ejes en el proceso de la máquina. Ya sea a través de una comunicación “high speed fiel Bus” en un control centralizado o con inteligencia de control de movimiento descentralizada en el controlador de accionamiento, el servo controlador YukonDrive domina ambas opciones. Optimizado para rangos de mínima potencia, el servo controlador YukonDrive ofrece el máximo volumen de potencia en cuatro diseños compactos. La integración de sistemas de bus de campo de alta velocidad e interfaces de encoder estándar como la interfaz digital EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL®, demuestra que la flexibilidad es una prioridad. Las amplias funciones de control de movimiento ofrecen una gran variedad de soluciones posibles.
Las conexiones “Plug & Play” garantizan un montaje y una puesta en servicio rápidos. También hemos pensado en la seguridad de su máquina y, gracias a su función STO con certificación SIL 3, el YukonDrive se puede integrar en su concepto de seguridad.
Descargas
- Catálogo Harmonic Drive® Mecatrónica (PDF | 44 MB)
- Descarga CAD
- Servocontroladores YukonDrive Manual de aplicación (PDF | 6 MB)
- Servocontroladores YukonDrive Manual de funcionamiento (PDF | 4 MB)
- Servocontroladores YukonDrive Descripción de la función de seguridad STO (PDF | 7 MB)
- Servocontroladores YukonDrive Opciones de bus de campo (ZIP | 3 MB)
- Servocontroladores YukonDrive Opciones de tecnología (ZIP | 505 KB)
- Instrucciones de Seguridad y Montaje (PDF | 1 MB)
- Novedades sobre el etiquetado UKCA (PDF | 87 KB)

Aplicaciones
- Wasserstrahl-Schneidanlagen
- Glasbearbeitungsmaschinen
- Positioniersysteme für Umweltsimulation
- Steckverbindersysteme / Verarbeitungstechnik
- Brillenoptik