Servo contrôleurs
YukonDrive
Servo contrôleur universel
-
Bus de terrain :EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DP V1, Sercos II & III
-
Courant maximal :6 … 24 A
-
Courant nominal :2 … 8 A
-
Tension d'alimentation :230 … 480 VAC

Servo contrôleur universel
Le YukonDrive est prédestiné à fonctionner avec un contrôle commande de niveau supérieur avec un envoi de consignes cycliques via des bus de terrain. La modularité de la série YukonDrive garantit à tout moment une intégration optimale de l'axe servo dans le processus de la machine. Que ce soit via une communication par bus de terrain à grande vitesse sur une commande machine centralisée ou avec un contrôle-commande décentralisé dans le variateur, le servo contrôleur YukonDrive maîtrise les deux avec brio.
Optimisé en performances, le servo contrôleur YukonDrive offre un volume de puissance maximal dans quatre formes compactes. L'intégration de systèmes de bus de terrain haut débit et de codeurs moteurs actuels tels que les codeurs EnDat 2.2 ou HIPERFACE DSL® montre que la flexibilité est au premier plan.
De nombreuses fonctions de contrôle de boucles de mouvements offrent une multitude de solutions possibles. Des connecteurs entièrement enfichables garantissent un montage et une mise en service rapides. Nous avons également pensé à la sécurité de votre machine. Grâce à sa fonction STO certifiée SIL 3, le YukonDrive peut être intégré à votre concept de sécurité.
Téléchargements
- Téléchargement CAO
- Servo contrôleurs YukonDrive Manuel d'application (PDF | 6 Mo)
- Servo contrôleurs YukonDrive Description de la fonction de sécurité STO (PDF | 7 Mo)
- Servo contrôleurs YukonDrive Operating Manual (PDF | 2 Mo)
- Safety and Installation Instructions (PDF | 1 Mo)
- Servo contrôleurs YukonDrive Options de bus de terrain (ZIP | 3 Mo)
- Servo contrôleurs YukonDrive options technologiques (ZIP | 505 Ko)
- Mise à jour sur l'étiquetage UKCA (PDF | 87 Ko)

Applications
- Machines de découpe au jet d'eau
- Machines de traitement du verre
- Systèmes de positionnement pour simulation d'environnement
- Systèmes de connecteurs / technique de traitement
- Optique pour lunettes