Servocontrollori
YukonDrive
Servocontrollore universale
-
Bus di campo:EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DP V1, Sercos II & III
-
Corrente maxima:6 … 24 A
-
Corrente nominale:2 … 8 A
-
Tensione di alimentazione:230 … 480 VAC

Servocontrollore universale
Il servocontrollore YukonDrive è pensato per il funzionamento e la comunicazione con i più avanzati sistemi CNC . La modularità della serie YukonDrive garantisce in ogni momento un'integrazione ottimale dell'asse nel processo della macchina. Sia che si tratti di una comunicazione fieldbus ad alta velocità su un CNC o di un modulo di azionamento locale addizionale, il servo-controllore YukonDrive gestisce entrambe le situazioni con grande efficacia. Ottimizzato per potenze non troppo elevate, il servo-controllore YukonDrive offre la massima densità di potenza in quattro compatti modelli. L'integrazione di sistemi bus di campo ad alta velocità ed interfacce encoder di ultima generazione come il protocollo digitale EnDat 2.2 o HIPERFACE DSL®, garantisce una grandissima flessibilità. Le numerose funzioni di controllo del movimento offrono una vasta gamma di soluzioni possibili.
I plug delle connessioni garantiscono il montaggio e la messa in servizio rapidi. Abbiamo pensato anche alla sicurezza della vostra macchina. Grazie alla sua funzione STO certificata SIL 3, YukonDrive può essere integrato nel Vostro sistema di sicurezza.
Download
- Catalogo Harmonic Drive® Meccatronica (PDF | 44 MB)
- Download CAD
- Servocontroladores YukonDrive Manual de aplicación (PDF | 6 MB)
- Servocontrollori YukonDrive Manuale operativo (PDF | 4 MB)
- Servocontrollori YukonDrive Descrizione della funzione di sicurezza STO (PDF | 7 MB)
- Servocontrollori YukonDrive opzioni bus di campo (ZIP | 3 MB)
- Servocontrollori YukonDrive opzioni tecnologiche (ZIP | 505 KB)
- Istruzioni di montaggio e di sicurezza (PDF | 1 MB)
- Aggiornamento sull'etichettatura UKCA (PDF | 87 KB)

Applicazioni
- Macchine da taglio a getto d'acqua
- Macchine per la lavorazione del vetro
- Sistemi di posizionamento per la simulazione ambientale
- Sistemi di connessione / tecnologia di lavorazione
- Ottica per occhiali