Servoregler
YukonDrive
Universeller Servoregler
-
Feldbus:EtherCat, Profinet IRT, CANopen, Profibus DP V1, Sercos II und III
-
Maximalstrom:6 … 24 A
-
Bemessungsstrom:2 … 8 A
-
Versorgungsspannung:230 … 480 VAC

Universeller Servoregler
Der Servoregler YukonDrive ist prädestiniert für den Betrieb an überlagerten CNC-Steuerungen mit einer zyklischen Sollwertvorgabe über Bussysteme. Hierbei gewährleistet die Modularität der Baureihe YukonDrive jederzeit eine optimale Einbindung der Servoachse in den Maschinenprozess. Ob über eine High-Speed-Feldbuskommunikation an einer zentralen Maschinensteuerung oder mit dezentraler Motion Control Intelligenz im Antriebsregler – der Servoregler YukonDrive meistert beides mit Bravour. Optimiert für den unteren Leistungsbereich bietet der Servoregler YukonDrive höchstes Leistungsvolumen in vier kompakten Bauformen. Die Integration von High-Speed-Feldbussystemen und aktuellen Encoderschnittstellen wie das digitale EnDat 2.2- oder HIPERFACE DSL®-Interface zeigt, dass Flexibilität im Vordergrund steht. Umfangreiche Motion-Control-Funktionen bieten dabei eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten.
Komplett steckbare Anschlüsse sorgen für eine schnelle Montage und Inbetriebnahme. Auch haben wir an die Sicherheit Ihrer Maschine gedacht. Durch seine SIL-3-zertifizierte STO-Funktion ist der YukonDrive in Ihr Sicherheitskonzept integrierbar.

Anwendungen
- Wasserstrahl-Schneidanlagen
- Glasbearbeitungsmaschinen
- Positioniersysteme für Umweltsimulation
- Steckverbindersysteme / Verarbeitungstechnik
- Brillenoptik