FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH FBS-2UH
Clicca e trascina per la vista a 360° Scorri

Riduttori con cuscinetto di uscita

FBS-2UH

Grande albero cavo con piccolo diametro esterno

  • Coppia massima:
    25 … 106 Nm
  • Coppia ribaltante del cuscinetto di uscita:
    93 … 129 Nm
  • Taglia:
    25 32
  • Rapporto di riduzione:
    30 … 100
  • Ø Albero cavo:
    41,0 … 55,1 mm
Download

Settori

I prodotti Harmonic Drive SE rappresentano precisione, affidabilità e massime prestazioni. Sono utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni, ovunque siano richiesti movimenti precisi, design compatti e soluzioni di azionamento durevoli.

Meccanica

Attuatori compatti e precisi per macchine utensili: ideali in caso di spazio limitato e requisiti di produzione elevati.

Scopri di più

01

Defence

Attuatori affidabili per condizioni estreme: dalle applicazioni militari alle profondità marine, dove precisione e precisione sono fondamentali in ambienti estremi.

Scopri di più

02

Robotica, Manipolazione e Automazione

Movimenti precisi e sicuri nei robot collaborativi e industriali: i prodotti Harmonic Drive® controllano ogni asse per garantire la massima efficienza e flessibilità.

Scopri di più

03