Harmonic Drive® Servoprodukte

In vielen Bereichen der Industrie hängt die Qualität in der Fertigung auch von der Präzision der Servoantriebe ab. Die konstant steigenden Anforderungen an Antriebe setzen unter anderem ein perfektes Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe, Sensor und Regler voraus. Harmonic Drive® Servoantriebe sind eine Kombination aus Präzisionsgetrieben, kippsteifen Abtriebslagern sowie hochdynamischen und dabei kompakten Servomotoren.

Harmonic Drive® Servoantriebe bieten höchste Präzision und finden unter anderem Einsatz in Werkzeugmaschinen und der Automationstechnik sowie in Mess- und Prüfgeräten. Harmonic Drive® Servoantriebe sind eine Kombination aus Präzisionsgetrieben, kippsteifen Abtriebslagern sowie hochdynamischen und dabei kompakten Servomotoren. Die Kombination ihrer Komponenten – darunter Präzisionsgetriebe, kippsteifes Abtriebslager und hochdynamischer, kompakter Servomotor – ist optimal aufeinander abgestimmt und zu einer Komplettlösung mit höchster Positioniergenauigkeit und maximaler Leistung auf kleinstem Raum vereint.

Das zentrale Merkmal der Harmonic Drive® Servoantriebe ist die Kompatibilität mit marktüblichen Motorfeedbacksystemen. Nur eine gezielte Regelung von Stellgrößen wie Umdrehungsgeschwindigkeit, Winkelposition und Beschleunigung ermöglicht präzise Bewegungen. Dabei bietet das Wellgetriebeprinzip der eingesetzten Getriebe eine hohe Steifigkeit, eine Positioniergenauigkeit von wenigen Winkelsekunden und eine extrem lange Lebensdauer ohne Flankenspiel. Die mögliche zentrale Hohlwelle vereinfacht die Konstruktion in vielen Anwendungen und spart somit Entwicklungs- und Montagezeit.

Flexibilität im Einsatz

Selbstverständlich können die Antriebe einfach in bestehende Anlagen integriert werden. Die Motorfeedbacksysteme der Harmonic Drive SE sind kompatibel zu Reglern anderer Hersteller.

Zukunftssicherheit bei der Entwicklung

Die Integration von High-Speed Feldbussystemen und neuesten Geberschnittstellen wie das digitale EnDat 2.2- oder HIPERFACE DSL-Interface zeigen, dass Zukunftssicherheit und Flexibilität bei der Entwicklung nach wie vor im Vordergrund stehen. Umfangreiche Motion Control Funktionen bieten dabei eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten.

Hochpräzise Servoantriebe vom Technologieführer

Die Harmonic Drive SE ist in der Herstellung von spielfreien und hochpräzisen Servoantrieben für anspruchsvolle Industrieanwendungen technologisch marktführend - nicht zuletzt durch strenge Qualitätskontrollen.

Individuelle Kundenlösungen

Ob Servoantriebe, Direktantriebe, Getriebe nach dem Wellgetriebeprinzip, Planetengetriebe oder Sonderantriebe nach individuellen Kundenspezifikationen – die Harmonic Drive SE entwickelt, konstruiert, fertigt und liefert Ihnen technisch ausgereifte, innovative Produkte, welche sich durch herausragende Genauigkeit, hohe Leistungsdichte, kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer auszeichnen.

Breites Anwendungsspektrum

Servoprodukte der Harmonic Drive SE wie der Servoantrieb CanisDrive® ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Märkten und Applikationen. Hierzu zählen unter anderem Werkzeugmaschinen, optische Maschinen, Industrieroboter, Automation und Handling sowie Verpackungsmaschinen.

Oops, an error occurred! Code: 20240504175239ab76920c