SolutionKit® - Alto livello di individualizzazione
Cicli sempre più rapidi, migliore qualità, maggiore precisione in combinazione con un elevato grado di personalizzazione - queste sono le esigenze dei clienti di oggi. Ciò viene anche dimostrato da una crescente richiesta di produzioni in lotti più piccoli. Comunque, è altresì necessario mantenere i costi bassi e ridurli ulteriormente mediante una grande standardizzazione mentre si continua a sviluppare e realizzare soluzioni in tempi brevi. Per soddisfare questi requisiti, Harmonic Drive AG ha sviluppato il SolutionKit®. Riduttori, motori, sistemi di retroazione, cuscinetti di uscita e altri componenti sono progettati in modo da poter essere utilizzati in maniera modulare in diverse combinazioni. Il SolutionKit® consente di realizzare, in breve tempo, soluzioni con alto grado di personalizzazione. Dal momento che la modularità viene implementata all’interno della nostra fabbrica non è necessario dover fare affidamento su interfacce standard ed è così possibile un alto livello di integrazione. L'adattamento delle interfacce, per esempio, tra il motore e la trasmissione rimane flessibile mentre si possono usare elementi tecnologicamente sofisticati come riduttori componibili, avvolgimenti statorici e rotori.
AlopexDrive® - Albero cavo più grande e gamma di temeperatura estesa
I servo-attuatori ad albero cavo della serie AlopexDrive® sono il risultato della combinazione di un servo-motore sincrono, sviluppato appositamente per applicazioni mobili e condizioni ambientali estreme, con un’unità della serie CPU-H. I servo-attuatori sono disponibili in sei taglie con rapporto di riduzione da 30 a 160:1 e possono fornire una coppia massima in uscita da 9 a 647 Nm. Il cuscinetto di uscita, di alta rigidità al ribaltamento, consente il collegamento diretto di carichi elevati, senza necessità di ulteriori sistemi di supporto, con conseguenti semplificazione dell’installazione e risparmio di spazio. La possibilità di selezionare diverse opzioni quali il tipo di avvolgimento ed il sistema di retroazione del motore, il freno, vari sensori, cavi e connettori, rende i servo-attuatori della serie AlopexDrive® adattabile alle diverse esigenze applicative. L’albero cavo passante centrale può essere utilizzato per il passaggio, attraverso il servo-attuatore, di linee di alimentazione o servizi per ulteriori assi, permettendo soluzioni di progetto salva-spazio. Grazie alla protezione contro la corrosione ed a soluzioni progettuali, la serie è ideale per un utilizzo in condizioni ambiemtali estreme (temperatura, urti, vibrazioni). Il motore brushless compatto della serie AlopexDrive® ha un’avvolgimento trifase sinusoidale che consente una rotazione silenziosa, precisa, uniforme ed affidabile. L’attuatore può essere utilizzato in applicazioni di elevata precisione di posizionamento in ambienti estremi e richiede spazi contenuti.
LynxDrive® HIPERFACE DSL® - Servo-attuatore compatto con cavo singolo
I servo-attuatori LynxDrive® sono costituiti dall’integrazione di un servomotore sincrono con un’unità CobaltLine®-2UH. Il servo-attuatore è disponibile nella taglia 20, in cinque rapporti tra 50 e 160:1, con una coppia massima in uscita da 73 a 120Nm. Il cuscinetto di precisione, a rulli incrociati, di alta rigidità, può supportare carichi elevati. La connessione tra motore ed azionamento, anziché con due cavi separati per la potenza ed i dati, utilizza un solo cavo grazie all’interfaccia completamente digitale HIPERFACE DSL®. Questa consente una trasmissione dei dati affidabile ed immune da interferenze con un numero minimo di connessioni. Inoltre, è possibile la trasmissione dati di altri sensori. Questo sistema di retroazione innovativo offre sicurezza funzionale e la possibilità di assistenza remota. In combinazione con il servo-azionamento digitale YukonDrive®, sviluppato appositamente per i servo-attuatori Harmonic Drive®, si può avere, da un solo fornitore, un sistema pre-configurato e ottimizzato per la specifica applicazione. L’elevata precisione di posizionamento garantisce caratteristiche di funzionamento stabili del macchina, tempi di ciclo brevi e, anche grazie all’impiego di un solo cavo, risparmio di spazio. L’alto grado di protezione dalla corrosione consente l’impiego in condizioni ambientali gravose.